Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2,5GE / 1GE / 100M Châssis fixe, 16 ports, SFP+ / 10GBASE-T

Le châssis fixe Keysight Novus ONE PLUS 10GE / 5GE / 2,5GE / 1GE dispose d'une configuration double PHY avec 16 ports pour les interfaces SFP+ et 10GBASE-T RJ45 et prend en charge les vitesses 10GE, 5GE, 2,5GE, 1GE et 100M.

image_produit
  • Form factor

    Appliance

  • Interface speed modes

    10GE, 5GE, 2.5GE, 1GE, 100 MbE

  • Interface

    SFP+

  • Ports

    16

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Le châssis fixe Keysight Novus ONE PLUS vous permet de répondre aux exigences de test haute densité grâce à une double interface PHY (RJ45 et SFP+) complète et à des capacités à trois ou cinq vitesses. Il prend en charge les tests sur plusieurs châssis à l'aide de Keysight STAR et de la synchronisation métronomique. Utilisez-le pour effectuer les opérations suivantes :

  • Testez les réseaux et les appareils de manière rentable grâce à un appareil portable haute densité.
  • Optimisez l'espace et la consommation électrique de votre laboratoire grâce à un format compact et une consommation électrique réduite.
  • Activez des fonctions de test étendues sur les couches 2 à 7 grâce à une architecture unifiée qui prend en charge les applications Keysight IxNetwork, IxExplorer et IxLoad.
  • Validez les environnements d'entreprise et de fournisseurs de services à l'aide d'un appareil spécialement conçu pour tester les dispositifs haute performance à faible latence.
  • Valider les réseaux Internet des objets automobiles et industriels.
  • Testez avec une plateforme compatible TSN et dotée d'une sous-couche de synchronisation temporelle.

Questions fréquemment posées