PerfectStorm ONE 40 /10 GE 雙埠 QSFP+ 設備

Keysight PerfectStorm ONE 包含一台 40GE 雙埠標準設備 (PS40GE2),採用精巧外型設計並降低功耗需求,以實現高性能測試。

產品影像
  • Software compatibility

    IxLoad

  • Includes Transceivers

    No

  • Additional features

    N/A

  • Interface

    QSFP+

  • Interface speed modes

    40GE, 10GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 隨時隨地針對企業級應用執行安全性測試。
  • 透過現場測試 (POC),最大化您在安全設備和資料中心整合方面的投資。
  • 建立可擴充且可攜式的概念驗證實驗室,以使用客製化流量情境進行現場客戶系統評估。
  • 使用統一架構來支援 Keysight BreakingPoint 和 Keysight IxLoad 應用程式。
  • 採用內建的 40GE 四通道小型可插拔增強型 (QSFP+) 介面,具備 4 x 10GE 扇出選項。
  • 獲得基於硬體的加速,用於安全通訊端層和網際網路協定安全性。