IxVerify 無限埠浮動訂閱套件

Keysight IxVerify 大型浮動授權套件。

產品影像
  • Number of interfaces

    Unlimited

  • Protocol support

    Ethernet, RoCEv2, UEC, MACsec

  • License options

    Subscription - 1 year

  • EDA emulators supported

    Cadence emulator

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 在開發週期的早期驗證網路晶片設計,以確保最佳效能。
  • 讓開發人員能夠在晶片投產前驗證軟體開發套件 (SDK) 和驅動程式軟體的功能。
  • 在製造完成後的幾天內,即可放心地將樣品傳送給原始設備製造商 (OEM) 合作夥伴。
  • 透過使用數十種預定義的封包範本,產生客製化乙太網路流量。
  • 利用強大的統計方法進行頻寬分析和延遲量測。
  • 使用 Keysight IxExplorer 和 Keysight IxNetwork,在矽前和矽後團隊之間共用測試配置。
  • 使用多種語言自動化測試,包括具象狀態傳輸應用程式設計介面 (REST API)。
  • 透過彈性的全球虛擬測試環境,支援多位使用者。