產品特性

  • 具有 -160 dBc 的低 PIM 效能
  • 保證 0.03 dB 插入損耗的可重複性
  • 保證在使用壽命的每個階段,可進行 300 萬次切換
  • 絕佳的隔離效果,可降低通道間信號干擾問題,確保信號完整性

當兩個或多個發射信號共用一個公用天線,或是發射器信號太高,或接收器對高交互調信號非常敏感時,低被動交互調變(PIM)功能可發揮關鍵作用。 Keysight 87106P 是一款低 PIM SP6T 同軸切換器,可在直流至 4 GHz 範圍內運作,有助於將系統 PIM 保持在低位準。 可在整個使用壽命中,保證 0.03 dB 插入損耗的可重複性和 300 萬次的使用壽命,以確保信號完整性、提高測試效率,進而大幅提高測試速率。

87106P Low PIM Coaxial Switch

您對 87106P 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助