這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
卓越的射頻效能
- 頻率範圍:直流至 18 GHz
- 最大駐波比(SWR):1.2 至 8 GHz、1.3 至 12.4 GHz、1.5 至 18 GHz
功率處理能力
- 最大輸入功率:2 W(平均值)、100 W(峰值)
產品特色
- 連接器:N 型公頭、母頭
Keysight 8491B 同軸固定式衰減器提供精準的衰減、平坦頻率響應,以及超低的駐波比(SWR)。此衰減器具有 N 型連接器,標稱衰減值為 3 dB 和 6 dB,可以 10 dB 為單位,從 10 dB 漸增至 60 dB,其最大頻率為 18 GHz。此衰減器經過掃頻測試,確保它在所有頻率下均符合規格。貼在每個衰減器上的標示牌註明了校驗點。
您對 8491B 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助