NC1級交流電源,300 Vrms,6.5 A,750 VA

6812C 交流電源暨分析儀是一款高效能型交流電源測試解決方案,具有 750 VA 最大輸出功率和內建的任意波形產生器

產品影像
  • Maximum frequency

    1000 Hz

  • DC Power

    575 W

  • Maximum power

    750 W

  • Maximum voltage per output

    425 V

  • Maximum current per output

    5 A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 五合一儀器,可將投資效益最大化
  • 內建大量的功率量測功能,可顯著提升量測效率
  • 多元的 IO 介面:LAN/LXI Core、USB 和 GPIB
  • 更低的擁有成本,提供全球支援服務和業界最長的標準保固期