Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
簡化寬帶特性分析。節省高達15%的航太和國防元件測試費用。
使用50+ GHz探頭為 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計提供更快速、更靈活的測試。
購買HD3示波器,即可免費任選兩款軟體應用程式。
為無線和雷達提供高達 4 GHz 帶寬的即時準確分析。
在低電流解析度下獲得更深入的測量洞察。
探索我們訊號源和分析儀的精度、性能和緊湊設計。
ADS透過標準化工作流程,優化設計驗證與合規測試。
最先進的射線追蹤解決方案,專為快速準確地創建特定場景的RF傳播模擬而設計。
使用高速AWG,為數位和光通訊標準實現200+ Gbaud多級調製訊號。
配備額外記憶體與儲存,NPB 可運行 Keysight 的 AI 安全與效能軟體及 AI 堆疊。
探索精心制定的支援計劃,優先助您快速創新。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
是德高效能直流電源供應器,能提供測試最佳化的速度與準確度。精確多重輸出的 25W – 50W GPIB 6625A、6626A、6628A 與 6629A 提供快速、低雜訊輸出;具備雙範圍、精確的低電流量測;內建量測與進階可程式化功能;以及確保待測裝置安全性的保護功能。是德50W,四輸出 6626A 是一多用途解決方案,能協助在 3U 高封裝中增進系統準確度並減少測試時間。