型號:
34959A
Choose a country or area to see content specific to your location
可用來進行自訂設計,以整合到 34980A 主機。
Comments
Create your own custom designs with access to the +12V and +5V supplies, 16 GPIO ports and 32 drive lines
Channels/Crosspoints
48
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
42V
Speed or Frequency
N/A
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Number of channels
16
Module type
Breadboard
Speed
N/A
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 29,301
型號:
34959A
交期:
數量
選購項目
1
適用於 34980A 的麵包板模組 | Keysight 保固 - 1 年。
34980A多功能切換/量測設備用的Keysight 34959A模組,可用來建立主機內的自訂設計。您可以存取+12V和+5V電源供應器、16個GPIO埠和32條繼電器驅動線路,來控制您的電路。面板上提供了一些最常見的接頭適用的斷流器。麵包板模組可利用SCPI中標準的讀寫指令來設定。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。