モデル:
34959A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
34980Aメインフレームにカスタムデザインを統合可能
Comments
Create your own custom designs with access to the +12V and +5V supplies, 16 GPIO ports and 32 drive lines
Channels/Crosspoints
48
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
42V
Speed or Frequency
N/A
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Number of channels
16
Module type
Breadboard
Speed
N/A
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 137,380
モデル:
34959A
納期:
数量
オプション
1
34980A用ブレッドボードモジュール | キーサイト保証対象 - 1年間。
34980Aマルチファンクションスイッチ/計測ユニット用のKeysight 34959Aモジュールを使用して、メインフレーム内でカスタムデザインを作成することができます。 12 Vと+5 Vの両方の電源、16個のGPIOポート、32個のリレー・ドライブ・ラインにアクセスして、回路を制御できます。 フェイスプレートには、最も一般的なコネクタ用のカットアウトがあります。 ブレッドボードモジュールは、SCPIの標準的なリードコマンドおよびライトコマンドを使ってプログラムすることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。