型號:
34946A
Choose a country or area to see content specific to your location
透過兩個獨立的 SPDT 1x2 阻抗匹配切換器,傳送最高到 20 GHz 的訊號。
Filter
75Ω
VSWR
<1.15, <1.30,<1.6
Channels/Crosspoints
4
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
7V
Speed or Frequency
26.5 GHz
Frequency
18.1 GHz - 26.5 GHz, 26.5 GHz - 50 GHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
Standard 50 ohm SMA cables and adapters 8710-2576 SMA Externder. Option 001 supports 2 of any of the following switches: N1810UL, N1810TL, N1811TL, N1812UL
Number of channels
4
Insertion Loss Choice
<0.42 dB at 4 GHz, <0.69 dB at 20 GHz, <0.8 dB at 26.5 GHz
Module type
Terminated Microwave Switch
Isolation
>60 dB
Speed
N/A
Frequency
2.65 GHz
Mainframe Compatibility
34980A
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 58,178
型號:
34946A
交期:
數量
選購項目
1
適用於 34980A 的雙 1x2 SPDT 終端微波開關模組 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 是德科技原廠保固 - 3 年
1
安裝您自己的 N1810 開關,或在模組外部驅動 2 個 N1810
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。