型號:
34925A
Choose a country or area to see content specific to your location
高速的一線或兩線式多工器擁有多高到 +/-80V,50mA 的切換能力,並為內部的 DMM 提供每秒 1000 個頻道掃描速度。
Channels/Crosspoints
80
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
80V, 0.02A
Speed or Frequency
1000 ch/s
Comments
Config as 2 or 4 wire
Inputs/Outputs
51 - 125 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34925T Y1135A Y1136A Y1139A
Number of channels
41-130
模組類型
Solid State Multiplexer
Speed
1000 ch/s
頻率
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 76,648
型號:
34925A
交期:
數量
選購項目
1
光隔離 FET 多工器模組 40/80 通道,適用於 34980A | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
34980A多功能切換/量測設備用的Keysight 34925A模組,是一個採用持久、固態的繼電器之高速多工器,此高速FET繼電器每秒可掃描1000個頻道。這個模組可用於需要高速、持久的繼電器之大量自動化測試應用。
在同一個模組中可混合使用兩線式和四線式通道,也可配置成一個一線式多工器。標準的50接腳Dsub接頭,可搭配標準的接線、端點區塊模組或大部分的互連解決方案使用。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。