モデル:
34925A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
高速の1線式/2線式マルチプレクサはピーク時+/-80 V、50 mAを1000チャネル/秒のスキャン速度で内蔵DMMにスイッチング
Channels/Crosspoints
80
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
80V, 0.02A
Speed or Frequency
1000 ch/s
Comments
Config as 2 or 4 wire
Inputs/Outputs
51 - 125 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34925T Y1135A Y1136A Y1139A
Number of channels
41-130
Module type
Solid State Multiplexer
Speed
1000 ch/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 384,379
モデル:
34925A
納期:
数量
オプション
1
光絶縁型FETマルチプレクサモジュール 40/80チャネル(34980A用) | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
34980A マルチファンクションスイッチ/計測ユニット用のKeysight 34925Aモジュールは、長寿命の半導体リレーを使用する高速マルチプレクサです。 高速FETリレーは、1秒間に最大1000チャネルをスキャンします。 このモジュールは、高速かつ長寿命のリレーを必要とする大量の自動テストアプリケーションにご使用ください。2線式と4線式のチャネルを同じモジュールに混在させたり、1線式マルチプレクサとして構成することもできます。 標準の50ピンD-Subコネクタにより、標準ケーブル、ターミナルブロック、マス・インターコネクト・ソリューションなどが使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。