Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 34907A 模組適用於 34970A/34972A 資料擷取/切換器,可針對各種感測和控制應用提供卓越的靈活性。 它將兩個 8 位元數位輸入和輸出埠、一個 100 kHz 閘控加總器,以及兩個 ±12V 類比輸出埠,結合於單一接地參考模組中。 掃描中可包括數位輸入和加總器輸入。 它還可持續評估數位和事件計數器輸入的警報極限值,甚至可在各個掃描之間擷取並記錄警報條件。
數位輸入/輸出
使用數位輸出和外部電源供應器來控制微波切換器、衰減器、電磁線圈、功率繼電器、指示器等。 使用數位輸入來感測極限切換器和數位匯流排狀態。 不需要複雜的交握模式;讀寫操作可直接從前面板或匯流排啟動。
加總輸入
可計算來自光遮斷器、極限切換器和霍爾效應感測器等裝置的事件。
它保留一個不時更新的最後總數,方便使用者隨時透過前面板或程式讀取此數值。 憑藉其 26 位元解析度,它能夠以全速紀錄將近 45 分鐘的事件計數,而且不會發生溢位。
類比輸出
使用兩個經過電子校驗的類比輸出,為您的待測裝置提供偏壓電壓,以控制您的類比程控電源供應器,或將輸出當作控制系統的設定值。 您可直接在前面板或匯流排上(以伏特為單位)對輸出進行程控。
產品標配: