這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Use this 1.2-m shielded, 4-conductor connector only with the 34420A Micro Ohm Meter; terminated in copper spade lugs
HIGHLIGHTS
- 長度:1.2 公尺(48 英吋)
- 端接:銅質平接線片/34420A 匹配連接器
Keysight 34102A 是適用於 34420A 的低熱輸入電纜,內含一個連接至 1.2 公尺長的屏蔽的 4 導線電纜的客製匹配連接器,並使用銅質平接線片端接。它隨著 34420A 一起出貨。
Keysight 34102A 僅適用於 Keysight 34420A。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助