產品特性

頻寬:

  • 10 GHz

範圍:

  • 動態範圍:3.3 V 峰對峰值
  • 直流偏移範圍:+/- 16 V
  • 最大電壓:+/- 30 V

輸入阻抗:

  • 差動輸入電阻:50 kOhm
  • 差動輸入電容:0.21 pF
  • 單端輸入電阻:25 kOhm
  • 單端輸入電容:0.35 pF

建議使用的探棒頭:

  • MX0100A 25 GHz 微型探棒頭
  • MX0106A 23 GHz 銲接式探棒頭
  • MX0105A 20 GHz SMA 探棒頭
  • N2839A 21 GHz 點測式探棒頭
  • N5425B 18 GHz ZIF 探棒頭
  • N2851A 12 GHz QuickTip 探棒頭
  • E2678B 12 GHz 插座式探棒頭
  • N5381B 12 GHz 銲接式探棒頭
  • N5380B 12 GHz SMA 探棒頭
  • E2677B 12 GHz 銲接式探棒頭

示波器連接性:

  • MXR、EXR 示波器
  • S 系列示波器
  • 90000A 示波器
  • UXR 3.5 mm 示波器,配備 N5442A
  • UXR 1 mm 與 1.85 mm 示波器,配備 N5442A 和 N2852A 轉接器
  • 90000X、Q、V、Z 系列示波器,配備 N5442A

適用於 Infiniium 示波器的 InfiniiMax II 系列 1168B 10 GHz 探量系統,提供高達 10 GHz 的完整即時頻寬。 在不犧牲效能的前提下,這款屢獲大獎的 InfiniiMax 探量系統還可滿足最嚴苛的機械存取要求。

1168A/69A 的衰減比僅 3.4:1,雜訊底線是 InfiniiMax 系列探棒中最低的,讓您能輕鬆執行要求高靈敏度的信號完整性量測。 1168A/69A 探棒系統提供各式各樣的探棒頭和配件,可支援眾多的實際應用。 效能卓越的 InfiniiMax 探棒配件,可支援探測、銲接式、插座式、ZIF 探針、QuickTip(磁性探針)、Soft Touch 探棒頭和 SMA 探棒頭解決方案等眾多選項供您選擇。

1168B 是 1168A 符合 RoHS 標準的版本。 1168B 的外形、尺寸、功能和價格與 1168A 完全相同。

擴充儀器功能

1168B InfiniiMax II 系列探棒放大器的精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助