Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 1144A 主動式探棒,完美地結合了高頻寬、高輸入電阻,以及低輸入電容。因為提供了高和低頻率的最小電路負載,此一組合較被動式分頻器探棒更為優越。隨著信號速度的增加,被動式分頻器探棒可能會無法提供所需的效能,這會導致出現無法確實呈現實際信號的波形。
為了協助您將電路負載降到最小,Keysight 1144A 提供了傲人的 800 MHz 頻寬、1 M Ohm 輸入電阻,以及 2 pF 輸入電容。另外,此款探棒可連接到任何具備 50 Ohm 輸入的儀器,而其高阻抗輸入也可搭配外接的 50 Ohm 終端使用。
在搭配 Keysight 6000 系列 300 MHz – 1 GHz、54641A/D 和 54642A/D 示波器使用時,此電源供應器可使用 Keysight 01144-61604 轉接器,以提供主動式探測所需兩個通道的電力。
有多種配件,可讓連接待測裝置變得更容易。例如,雙引線轉接器加上兩個迷你鉗鉤,可提供穩固的連線,連至 0.050 英吋距離的表面安裝裝置,以進行自動探測。同時,接地 bayonet 接頭也具備短的接地引線,以將量測錯誤減到最小,例如由於寄生電感所導致的振鈴。
具備 0.5 mm (0.020 inch) 至 0.8 mm (0.032 inch) 探棒的 SMT 元件,若要進行自動探測,可使用下列的其他配件:Keysight 10075A 0.5 mm IC 夾具配件套件。