技術概覽
被動探棒
專為 Keysight InfiniiVision 系列示波器提供最佳效能設計
Keysight 10070 系列被動探棒是追求高品質與合理價格的理想選擇。這些通用型探棒專為 InfiniiVision 系列示波器設計,提供最佳效能。其堅固設計適用於各種量測環境,具備耐用電纜與不鏽鋼探棒本體,外殼採用抗裂硬質塑料包覆。這些探棒經過設計與測試,可在嚴苛條件下穩定運作。
N28xxA/B 系列為低成本通用型被動探棒,提供最高 500 MHz 頻寬,並具備 10 MΩ 高輸入阻抗以降低負載效應。除 N2889A 外,其他型號皆為 10:1 衰減比;N2889A 則具備探棒手柄切換功能,可在 1:1 與 10:1 間切換。
N284xA 與 N2853A 為新一代被動探棒,相較於 N2862B/63B/90A,頻率響應更佳。N2853A 為 10:1 被動探棒,配備 2 公尺長電纜,適用於延長連接距離。
N2873A/N2894A 為 500 MHz/700 MHz 的 10:1 微型被動探棒,適用於所有 InfiniiVision 系列。其 2.5 mm 探棒頭徑、小輸入電容與多種細間距探棒配件,使其非常適合用於高密度 IC 或表面黏著元件的高速數位應用。N2894A 搭配 4000 X- 與 6000 X 系列(≥ 1 GHz)使用時可提供 700 MHz 系統頻寬。
N2140A(200 MHz)與 N2142A(75 MHz)為低成本高阻抗被動探棒,具備可切換衰減比(1:1 與 10:1),相容於 Keysight InfiniiVision EDUX1002A/G 與 DSOX1102A/G 示波器,或其他具 1 MΩ BNC 輸入的示波器。
極端溫度被動探棒
特點與規格
N7007A 為 400 MHz 被動探棒,具備堅固探棒頭設計,適用於 –40 至 +85 °C 的環境測試。其高輸入阻抗與寬輸入電壓範圍(1,000 V DC + AC 峰值 CAT II)使其適用於各種極端溫度應用。
高電壓被動探棒
10076C 高電壓探棒
Keysight 10076C 為 3.7 kV、100:1 衰減比的被動探棒,提供高電壓量測所需的頻寬與電壓範圍。其緊湊設計便於量測小型電源電子元件,堅固結構可承受粗暴操作。
1130B–34B InfiniiMax 高效能主動探棒系統
InfiniiMax 1130B 系列探棒放大器是 InfiniiVision 1 GHz 以上機型的理想搭配。其頻寬、極低輸入電容(0.32 pF)、高共模抑制比與專利電阻探棒技術,提供極低負載與卓越信號保真度。此系列為高速數位設計提供業界領先的準確性、靈活性與可靠性。
N2750A–52A InfiniiMode 探棒
N2750A 系列為新一代低成本差動主動探棒,支援 InfiniiVision 3000 X、4000 X、6000 X 系列與 Infiniium 示波器的 AutoProbe 介面。
量測多樣性
N2750A 系列提供 2:1 與 10:1 雙衰減設定,適用於各種應用。探棒會根據輸入信號大小自動切換衰減比。其輸入阻抗為 200 kΩ(差動)或 100 kΩ(對地),輸入電容極低(700 fF),可大幅降低電路負載。
其卓越的信號保真度、寬廣的動態範圍(10 Vpp)與偏移範圍(±15 V)使其適用於多種類比信號量測。
InfiniiMode 操作模式
N2750A 系列具備全新 InfiniiMode 操作模式,讓使用者可透過單一探棒頭進行差動、單端與共模量測,無需重新連接探棒。操作模式包括:
尋找感興趣的產品?