這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10774A 短程直線度光學元件結合直線度干涉儀和反射鏡,讓您能在 3 公尺的範圍內進行量測。 此光學儀器構成一個高準確度的光學尺規,可量測機床行程和量測機坐標運動的直線度,解析度達 0.04 µm(1 吋)。
藉由將 Keysight 10774A 短程直線度解決方案與 Keysight 5530 雷射校驗系統搭配使用,您可客製干涉儀系統,以便滿足各種應用的實體布局和量測需求。
- 直線度量測準確度
- 整體準確度 = 光學參考準確度 + 量測準確度。
- 類似於使用傳統直尺與指示器量測直線度的方法,光學參考準確度相當於直尺準確度,而量測準確度則相當於指示器準確度。
- 光學參考準確度
- 利用直尺(反射鏡)反轉技術,可消除光學參考不準確度。
- 公制單位模式:0.15 M2 µm
- 英制單位模式:0.5 F2 µin
- 量測準確度
- 溫度範圍顯示值:0 µm 至 10 µm,10 至 1,500 µm
- 0 µm 至 400 µm,400 至 60,000 µm
- 15° C 至 25 °C 時,±3.5% ±1% ±0.25 µm (10 µin)
- 0° C 至 40° C 時,±6% ±1% ±0.5 µm (20 µin)
- 直線度量測解析度
- Keysight 5519A、Keysight 5519B
- 短程:0.01 µm(0.4 µin),0.04 µm(1.4 µin)
- 直線度量測範圍(與軸向移動正交 )
- ±1.5 mm
- 軸向分離(移動)
- (正確對準後,15° C 至 25° C 時,干涉儀和反射器之間的典型距離):
- 短程光學元件:0.1 至 3 公尺
- 高解析度平面鏡
- 對空氣擾動的靈敏度較低,可提供比校驗雷射更高的準確度
- 可單獨購買,也可當作 55283A 平坦度套件的組件
您對 10774A 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助