這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
The Keysight 10759A Footspacing Kit, included in the Keysight 55282A Flatness Accessory Kit, provides three precision baseplates...
HIGHLIGHTS
Keysight 10759A 底座支撐套件為 Keysight 55282A 平坦度配件套件之一,提供 3 個精密的基板,襯墊間距分別為 50.8 mm(2 in)、101.6 mm(4 in)和 152.4 mm(6 in)。此套件為 Keysight 5530 雷射校驗系統配件,可簡化平坦度量測應用所需之平坦反射鏡的安裝程序。Keysight 10759A 可大幅降低基板校驗所需的柵極設定和資料累積時間。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助