ZA1 級手持式 LCR 電錶,1000 pF 至 199.99 mF

Keysight U1700 手持式工具,適合電容與 LCR 量測。Keysight U1701B 手持式電容計具備容差與比較模式。

產品影像
  • Maximum frequency

    N/A

  • Target DUT

    Capacitors

  • Capacitance range

    1000 pF to 199.99 mF

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

U1701B
U1701B

型號:

U1701B

數量

選購項目

1

電容計,手持式,11000 計數,雙顯示 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

1

送回 Keysight 保固 - 3 年

焦點訊息

  • 11,000 count 解析度的雙行顯示螢幕
  • 1000pF 到 199.00mF 寬廣範圍選擇
  • 適用於電容篩選分類,可顯示數值及發出聲音的容差模式
  • 比較模式提供 25 組永久性高/低限制設定
  • 可記錄最小、最大及平均讀值
  • 相對模式與資料保留功能
  • 可使用選配的 IR 對 USB 接線連上 PC
  • 所有主機可享 3 年保固

您不一定只有在工作台上才會使用電容錶。而電容錶的售價也不應造成您的成本負擔。是德新款的 U1701A 電容錶現在讓您一手掌握所有電容量測功能,以便隨意在工廠樓面移動進行不同量測,或是在您的檢驗或篩選站點上完成工作。Keysight U1701A 提供完整的量測範圍與易用的量測功能,大幅提升了使用電容錶篩選電容的便利性。

是德最新款的 Keysight U1701B 手持式電容錶,具備和 U1701A 一樣出色的效能與可靠度,但全新的橘色外觀更為搶眼。其鮮豔色彩不只可提高手持式儀器的能見度,同時還大幅強化執行量測時的安全性。

請即挑選一款最切合您的需求的手持式工具。

檢視所有全新橘色手持式工具的產品展示。