Scienlab 電池測試功率分配管理解決方案

SL1770A 測試解決方案為需供應超過 10 MW 電力的較大型電池組測試實驗室,提供了一種突破性的集中式供電方案。

產品影像
  • Maximum power

    >10 MW

  • Mains voltage

    480 VAC

  • Form factor

    Cabinet

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Pack

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

集中式管理、分散式電源、精準分配卓越效能

電動車技術不斷發展,電池容量、功率和測試所需的電流持續增加。由於電動車電池測試實驗室日益面臨以下挑戰,因此需要一種新的方法:

  • 大容量電池帶來更高的電流需求
  • 電網可用性有限,難以輕鬆擴充
  • 高度動態的測試設定檔,其中只有短暫階段需要最大功率
  • 分散式測試系統中效率低下且靜態的電源供應 

Scienlab 功率分配管理解決方案採用專為現代高電流測試環境而建的集中式、可靠且高度可擴充的功率分配架構,以解決這些挑戰。

適用於高功率測試實驗室的更智慧架構

此解決方案的核心是一個組合式再生功率陣列,可形成共用池。再生功率單元允許以 100 kW 的增量分配和釋放功率,確保每個測試台都能精確獲得所需的功率。

分配的功率由每個測試台上的控制單元處理,該單元提供電氣連接與量測、測試台自動化和安全控制,並與中央功率池無縫整合。

測試或測試步驟完成後,功率會再次釋放並可重新分配。這有助於降低總安裝功率,並確保電網負載可管理。

主要功能

  • 動態功率分配
    • 以 100 kW 增量將功率分配至通道
    • 測試步驟之間的無負載重新分配
    • 集中式管理確保一致、可靠且精確的分配
  • 模組化與可擴充的系統設計
    • 根據設施需求擴充最大功率和通道數量
    • 隨著專案和產品成長,逐步增加容量
  • 彈性的測試台配置。每個測試台可配置 1 至 16 個通道,包含:
    • 電壓選項:1000 V、1200 V、1500 V
    • 電流選項:1000 A、1500 A、2000 A
    • 單一輸出或可切換的次級輸出
    • 最多 4 個輔助低功率通道
    • 精細控制範圍:
      • 電流:0–50 A 或 0–200 A
      • 電壓:20–300 V