CCS 充電協定追蹤檢視器

CCS 充電協定追蹤檢視器 (CPT) 可讓使用者解碼用於充電的組合充電系統 (CCS) 通訊協定。

產品影像
  • 應用

    Charging communication test

  • 最大功率

    N/A

  • Supported standards

    CCS, NACS

  • Use cases

    Analysis

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

提升您的除錯能力

透過分析電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 之間的通訊,您可以獲得寶貴的洞察力。這不僅能讓您更容易找出充電失敗的原因,還能顯著推動電動車充電技術的發展。使用 Keysight SL1487A CCS 充電協定追蹤檢視器 (CPT),解碼組合充電系統 (CCS) 通訊協定,並提升您的除錯能力。此軟體支援 DIN 70121 和 ISO 15118-2/-20,用於車輛對電網 (V2G) 通訊。此外,CPT 可與封包分析工具 Wireshark 搭配使用,輕鬆詳細追蹤電動車和電動車供電設備之間的通訊。

  • 輕鬆分析電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 之間的 CCS 充電通訊
  • 解碼由 CCS 充電協定定義的已擷取通訊封包
  • 透過著色規則,提升充電通訊協定的可讀性
  • 更有效率、更快速地啟動除錯