Choose a country or area to see content specific to your location
Scienlab 動態直流模擬器提供多合一系統,讓您能有效率地測試 EV 和 EVSE 中的不同功率電子元件。
Type
Mobile Cabinet
Maximum power
50 kW
Maximum voltage
950
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
是德科技 Scienlab 動態直流模擬器(DCE)中功率系列提供多達 5 個功率等級,稱為再生電源系統(RP7900 系列)。 它是一系列的雙向再生直流電源供應器。 電源再生功能可將使消耗的能源,純淨地輸回電網,以節省能源消耗和冷卻成本。
此外,透過將無線電源和負載功能整合到小型的 3U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少佔地面積和整合時間。
利用 Scienlab 動態直流模擬器中功率系列,您可有效地測試您的充電技術。 此模擬器可與 Scienlab 充電檢測系統(CDS)搭配使用,以當作直流電源(EVSE 模擬)或電子負載,進而取代電池組並將能源饋送到電網(EV 模擬)。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。