VT5 級向量收發器,適用於 5G 多頻段測試

S9115A 是一款用於非信令量測的多頻段收發器系統。S9115A 系統能夠支援多個 Keysight 遠端射頻頭 (RRH),搭配 M1749B RRH 可支援 22.7 GHz 至 49.2 GHz 的 5G NR 量測,以及 380 MHz 至 13 GHz 的 FR1 功能。

產品影像
  • Wireless standard

    FR1, FR2

  • Maximum frequency

    49.2 GHz

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

應用:5G NR 網路設備與無線電元件的大量測試

  • 5G NR 基地台收發系統
  • 5G NR 元件,包括遠端射頻單元 (RRH)、分佈式單元 (DU)、主動式天線陣列、放大器、晶片組
  • 使用熟悉且經過業界驗證的應用軟體(N9085EM0E 5G NR 量測應用軟體)進行功率、SEM、ACLR、EVM 等更多量測

優點

  • 相較於桌上型儀器,佔用空間更小,並具有極高的測試吞吐量(「雲端就緒」),可降低測試成本
  • OTA 就緒可透過單一雙向遠端探頭節省空間和成本,該探頭具備探頭內切換功能,支援 2 種極化,涵蓋所有 22.7 GHz 至 49.2 GHz 頻段,可在測試腔室中提供最佳功率和 EVM。
  • 製造效率:整個頻率範圍內 Tx/Rx 的 1.2 GHz 頻寬,具有低 EVM 和 ACLR;作為單一儀器運作 (包括:切換、探頭、API、測量);透過校準的系統準確度實現輕鬆自動化,從而減少返工和錯誤判斷。
  • 透過重複使用來自其他 Keysight 非信令解決方案(例如 E6681A、S9110A 和 S9101A)的現有程式碼,最大限度地減少測試開發時間
  • 在同一系統中支援 FR1 和 FR2 測量,無需重新佈線測試設定

功能

  • 5G NR (3GPP Release 15 及更高版本) 波形在 FR1 (380 MHz 至 13 GHz) 和 FR2 (22.7 GHz 至 49.2 GHz) 頻段的寬頻訊號產生與分析
  • 具備「OTA 友善」的可擴充架構:避免因切換和長電纜線路造成的高損耗,支援一或兩個遠端毫米波頭和極化,以及多個 Tx/Rx 通道

量測應用軟體

  • S9115A 系統包含 Keysight N9085EM0E 5G NR 量測應用軟體、Y9085EM0E 5G NR 非信令波形與量測應用軟體。
  • 其他建議軟體:N7631C Signal Studio 旗艦版(適用於 5G NR)、N7630C(適用於 pre-5G)、N7608C(適用於客製化 IQ 和 OFDM)、89600 VSA 軟體,以及 KS8400A 測試自動化平台

Keysight S9115A 5G 多頻帶向量收發器配備一個或兩個收發器,覆蓋 FR1 (380 MHz 至 13 GHz),並配備一個或兩個毫米波收發器,覆蓋 FR2 (22.7 GHz 至 49.2 GHz)。