適用於 5G 多頻測試

S9110E 是一款用於 5G/5G NTN/衛星通訊非信令量測的多頻段收發器系統。S9110E 提供 1 MHz 至 49 GHz 的無間隙頻率覆蓋,頻寬高達 1.2 GHz。

產品影像
  • Maximum frequency

    49.2 GHz

  • Wireless standard

    FR1, FR2, NTN

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

應用

執行 5G NR 或 NTN/衛星通訊網路設備與射頻元件的大量測試。

  • 測試 5G NR 基地台收發器系統。
  • 測試 5G NR 元件,包括遠端射頻單元、分散式單元、主動式天線陣列、放大器和晶片組。
  • 測試 NTN 裝置,包括終端機、使用者裝置、星載平台和閘道器。
  • 使用業界驗證的軟體(N9085EM0E 5G NR 和 N9054EM0E/N9054EM1E VMA 測量應用程式)執行功率、頻譜發射遮罩 (SEM)、鄰近通道洩漏比 (ACLR)、誤差向量幅度 (EVM) 等測量。 
  • 搭配選配 NA1 或 NA2,啟用向量網路分析功能。

  •  

優點

  • 透過比桌上型儀器更小的佔用空間和極高的測試吞吐量(支援雲端),降低測試成本。 
  • 使用單一雙向遠端探頭和探頭內切換,支援兩個涵蓋 22.7 GHz 至 49.2 GHz (Keysight M1749B) 頻段的極化,可實現無線 (OTA) 就緒,進而節省空間和成本。此設定可在測試腔室中提供最佳功率和 EVM。 
  • 透過 Tx/Rx 的 1.2 GHz 頻寬,確保低 EVM 和 ACLR,從而提高製造效率。該系統作為單一儀器運作,包含切換、探頭、API 和量測功能,並透過校準的系統準確度實現輕鬆自動化,從而減少返工和誤報。
  • 透過重複使用來自其他 Keysight 非信令解決方案(例如 E6681A、S9110A / S9115A 或 S9101A)的現有程式碼,最大限度地減少測試開發時間。
  • 在同一系統中進行無間隙訊號量測,無需重新佈線測試設定。

功能

  • 在 FR1 (380 MHz 至 6 GHz) 和 FR2 (22.7 GHz 至 49.2 GHz) 或 NTN (10 GHz 至 32 GHz) 中,產生並分析 5G NR (3GPP Release 15 及更高版本) 波形的寬頻訊號。
  • 搭配 N / Y9054EM0E / 1E VMA 軟體,分析向量調變和自訂 OFDM。 
  • 採用支援 OTA 的可擴充架構,支援一或兩個遠端探頭和極化,以及多個 Tx/Rx 通道,可避免因切換和長電纜線路造成的高損耗。

軟體

  • Keysight S9110E 系統支援以下應用:Keysight N9085EM0E 5G NR 量測、Y9085EM0E 5G NR 非訊號波形與量測、N / Y9054EM0E 向量調變分析數位解調量測,以及 N / Y9054EM1E 向量調變分析自訂 OFDM。
  • 其他建議軟體:N7608EMBC Signal Studio 旗艦版(適用於客製化調變)、N7631EMBC Signal Studio 旗艦版(適用於 5G NR)、N7608EMBC(適用於客製化 IQ 和 OFDM),以及 89600 VSA 軟體。

Keysight S9110E 多頻帶向量收發器基礎系統包含單通道或雙通道配置,覆蓋 380 MHz 至 26.5 GHz。當連接 M1749B 毫米波收發器時,S9110E 將其頻率覆蓋範圍從 22.7 GHz 擴展至 49.2 GHz。