Transceptor vectorial de clase VT5, para pruebas multibanda 5G

El S9110E es un sistema transceptor multibanda para mediciones sin señalización de comunicaciones 5G/5G NTN/satélite. El S9110E proporciona una cobertura de frecuencia sin interrupciones de 1 MHz a 49 GHz, con un ancho de banda de hasta 1,2 GHz.

imagen_del_producto
  • Maximum frequency

    49.2 GHz

  • Wireless standard

    FR1, FR2, NTN

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Aplicaciones

Realizar pruebas de alto volumen de equipos de redes de comunicación 5G NR o NTN/satélite y componentes de radio.

  • Prueba de sistemas transceptores de estaciones base 5G NR.
  • Pruebe componentes 5G NR, incluidos cabezales de radio remotos, unidades distribuidas, conjuntos de antenas activas, amplificadores y chipsets.
  • Prueba de dispositivos NTN, incluyendo terminales, dispositivos de usuario, plataformas espaciales y pasarelas.
  • Realice mediciones de potencia de conducción, máscara de emisión espectral (SEM), relación de fuga entre canales adyacentes (ACLR), magnitud del vector de error (EVM) y otras mediciones utilizando software probado en la industria (aplicaciones de medición N9085EM0E 5G NR y N9054EM0E / N9054EM1E VMA). 
  • Habilite la capacidad de análisis de redes vectoriales con la opción NA1 o NA2.

  •  

Beneficios

  • Reduzca el coste de las pruebas con un tamaño más reducido en comparación con los instrumentos de sobremesa y un rendimiento de pruebas extremadamente alto (preparado para la nube). 
  • Ahorre espacio y costes con la preparación para la transmisión inalámbrica (OTA) utilizando un único cabezal remoto bidireccional y conmutación integrada para dos polarizaciones que cubren las bandas de 22,7 GHz a 49,2 GHz (Keysight M1749B). La configuración ofrece una potencia y un EVM óptimos en la cámara. 
  • Mejore la eficacia de la fabricación con un ancho de banda de 1,2 GHz para Tx/Rx, lo que garantiza un EVM y un ACLR bajos. El sistema, que funciona como un único instrumento, incluye conmutación, cabezales, API y mediciones, y facilita la automatización gracias a la precisión calibrada del sistema, que reduce las repeticiones y los falsos positivos.
  • Minimice el tiempo de desarrollo de pruebas reutilizando el código existente de otras soluciones sin señalización de Keysight, como E6681A, S9110A / S9115A o S9101A.
  • Realice mediciones de señal sin interrupciones en el mismo sistema sin necesidad de volver a cablear la configuración de prueba.

Funcionalidad

  • Genere y analice señales de banda ancha de formas de onda 5G NR (3GPP Release 15 y superior) en FR1 (380 MHz a 6 GHz) y FR2 (22,7 GHz a 49,2 GHz), o NTN (10 GHz a 32 GHz).
  • Analice la modulación vectorial y la OFDM personalizada con el software N / Y9054EM0E / 1E VMA. 
  • Evite las elevadas pérdidas derivadas del cambio y los cables largos con una arquitectura ampliable compatible con OTA que admite uno o dos cabezales remotos y polarizaciones, así como múltiples canales Tx/Rx.

Software

  • El sistema Keysight S9110E es compatible con las siguientes aplicaciones: Keysight N9085EM0E Medición 5G NR, Y9085EM0E Forma de onda y medición sin señalización 5G NR, N / Y9054EM0E Análisis de modulación vectorial Medición de demodulación digital y N / Y9054EM1E Análisis de modulación vectorial OFDM personalizado.
  • Software adicional recomendado: Signal Studio Pro N7608EMBC para modulación personalizada, Signal Studio Pro N7631EMBC para 5G NR, N7608EMBC para IQ y OFDM personalizados, y software VSA 89600.

El sistema base transceptor vectorial multibanda Keysight S9110E incluye una configuración de uno o dos canales y cubre desde 380 MHz hasta 26,5 GHz. Cuando se conecta con transceptores M1749B mmWave, el S9110E amplía su cobertura de frecuencia desde 22,7 GHz hasta 49,2 GHz.

Preguntas frecuentes