Choose a country or area to see content specific to your location
S8803A 大規模 MIMO 基地台衰減效能工具套件是一套完全整合的統包式解決方案,可用於基地台最佳化、壓力測試和標竿測試。
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability
Technology
5G NR
Test types
5G FR1 massive MIMO base station testing
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
大規模 MIMO 可擴大 5G 和 LTE 的基地台容量。 使用合適的工具有助於快速將網路設備的互通性進行效能最佳化和驗證。 為了提升多供應商網路的端對端效能,您必須整合 O-RAN RU 和 DU 元件並進行最佳化,以便提高它們的運作效能。
藉由使用先進的大規模 MIMO 解決方案,所有天線陣列埠可同時進行取樣,以便對多個行動裝置之間的空間分離進行真實建模,進而執行多使用者 MIMO 3D 波束形成驗證。 您可驗證從 16x16bi 到 64x16bi 的效能,以便獲得完整的基地台多使用者 MIMO TM9 UE 回饋,並對基於上行鏈路 SRS 的大規模 MIMO 調度器/波束形成器進行測試。
透過外部射頻類比結合器進行大規模 MIMO 測試,是一種經過最佳化的解決方案,讓您能經濟有效地對多使用者、多 RAT 和交遞移動性的使用者終端設備和基地台進行測試。 它支援天線陣列的行/列組合,以及虛擬探棒/鎖孔通道的通道模擬配置。
S8803A 工具套件提供現成且經驗證的測試案例套件,以及用於建立客製化測試的工具,讓使用者能輕鬆進行全面的測試。
S8803A 工具套件可讓您即時模擬上行和下行鏈路 MIMO 通道,並可擴展用於:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。