功能性 KPI 工具組

S8703A 功能性 KPI 工具組提供一套全面且易於使用的自動化解決方案,供從事整合與功能測試的開發工程師,用於驗證其裝置的效能。

產品影像
  • Test domain

    Functional

  • Workflow stage

    Development, Repair

  • Test types

    Data Throughput, Audio, Battery Life, Emergency Alerts, Mobility, Dual SIM, Field-To-Lab, WLAN Performance

  • Technology

    5G NR, LTE, WLAN, NB-NTN, NR-NTN

  • Use cases

    Integration and Verification, Functional and Performance, Automated Test Cases, Regression Testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

S8703A 功能性 KPI 工具組提供一套全面且易於使用的自動化解決方案,供從事整合與功能測試的開發工程師,用於驗證其裝置的效能。

該工具組靈活地提供以下功能測試:

  • 資料傳輸量測試
  • 音訊語音測試
  • 緊急警報功能測試
  • 行動性驗證測試
  • 雙 SIM 卡測試
  • 雙 UE 測試 - 透過一台 UXM 5G 即可對兩台裝置進行功能測試
  • 定位服務 (LBS) A-GNSS 測試
  • 頻寬部分 (BWP) 測試
  • 動態頻譜共享 (DSS) 測試
  • WLAN 效能測試,包括 Wi-Fi-7 (802.11be),並支援 320 MHz 頻寬、4096QAM 調變和 4x4 MIMO
  • NB-NTN 測試,支援 UL/DL 時間延遲、分頁成功率等 KPI 
  • 自動化 NR-NTN 測試
  • Field-to-Lab (FTL):從 Keysight Nemo 或任何其他裝置擷取 UE 日誌,自動將 UE 日誌轉換為測試腳本,並透過清晰通道、基於 UXM 的衰落或使用 Keysight PROPSIM 的真實通道條件,進行功能和效能測試的智慧排程。
  • 纜線替換方法:用於表徵無線通道以進行裝置的 OTA 測試。新的校準演算法即使沒有通道模擬工具,也能實現功能和傳輸量測試。
  • OTA 測試,支援 FR1 和 FR2 的 MIMO 平均球面覆蓋 (MASC)、UE 位置控制,以及 FR2 的波束峰值搜尋

它提供:

  • 直觀易用的圖形使用者介面,用於建立、配置和執行測試活動
  • 最佳化的測試執行時間,可快速檢查 5G NR 和 4G 裝置的功能效能
  • 與外部工具無縫整合,實現端到端自動化,例如使用 Eggplant 軟體進行 DUT 自動化

S8703A 功能 KPI 工具組是 Keysight 5G 網路模擬解決方案產品組合的一部分。它為晶片製造商、行動裝置製造商、營運商和維修中心的開發和驗證工程師提供了一個高效且具成本效益的平台,用於驗證使用者體驗情境。

在開發新的 5G 裝置時,設計工程師需要存取工具,以便快速檢查和驗證其裝置的功能方面,從而識別並專注於效能不佳的區域,並在問題解決後迅速重新測試。Keysight 的功能 KPI 工具組透過提供一套自動化的測試情境,涵蓋資料傳輸量、音訊、功耗、行動性、緊急服務、雙 SIM 卡、BWP 和 DSS,擴展了 UXM 5G 測試應用程式或 UXM 5G RF 應用程式的功能。這些情境已針對速度進行最佳化,並設計為在桌上型平台執行,讓每位工程師都能在自己的辦公桌上擁有專用的測試系統。結合 Keysight 精密的日誌記錄和偵錯工具,此解決方案使設計驗證工程師能夠加速將新的 5G 和 4G 裝置從原型轉變為商業產品。