Choose a country or area to see content specific to your location
準確偵測細微的打線缺陷
探索一種非破壞性電容式測試解決方案,可精確識別打線接合微電子元件中的缺陷。
Test types
Single Die Wire-Bonded Packages
System width
700 mm to 1,430 mm
Maximum parallel testing
4 to 20 sites
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight 電氣結構測試儀是一種基於電容的測試解決方案,旨在精確識別打線接合缺陷。此測試儀運用先進的零件平均測試 (PAT) 分析,從已知良品建立基準,以迅速偵測積體電路 (IC) 中的偏差,例如近短路、雜散線、引線掃描和下垂。此功能可確保穩健的產品品質管理,並顯著提升製造效率。電氣結構測試儀可讓您:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。