大規模並聯參數測試系統

Keysight P9001A 大規模並聯參數測試系統,可以最快的速度進行參數測試,以加快產品上市時間並降低測試成本。

產品影像
  • Maximum number of measurement pins

    100

  • Minimum voltage measurement resolution

    2 µV

  • Additional features

    CV measurement

  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 歐盟客戶請注意:此未符合 RoHS 標準的修正版產品已經過修正,現可於歐盟市場銷售,您可查詢我們的網站或來電洽詢,以獲得詳細資訊。在 P9001A 支援期限內,是德科技將持續提供全球服務與支援。
  • 業界量測產能最高的並聯參數測試解決方案
  • 100-pin 並聯量測能力,單一參數量測的速度比 Keysight 4080 還快
  • 與 Keysight 4080 之間有很好的資料關聯性
  • 新型的個別接腳參數測試單元模組具備所有基本的量測功能(電壓、電流、電容、脈衝、頻率)
  • 可輕易開發並聯測試計畫
  • 可輕易從 4080 的環境轉移過來
  • 通過最重要的邏輯代工廠和記憶體公司實證