XP6 級偏振分析儀,1240 nm 至 1650 nm

Keysight N7781C 是外形小巧的高速偏振分析儀,可用於對光信號進行偏振特性分析。 包括齊加萊球(Stokes 參數)的偏振狀態(SOP)呈現。

產品影像
  • Input power range

    -50 dBm to +7 dBm

  • Wavelength range

    1240 nm to 1650 nm

  • Functionality

    Polarization analyzer

  • Insertion loss

    N/A

  • State of polarization uncertainty

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 以高達 1 MSa/s 的高速運作
  • 具備 1,240 nm 至 1,650 nm 的波長運作範圍
  • 以典型的 1.5° 偏振狀態(SOP)量測不確定性
  • 堅固耐用,沒有移動的光學零件

Keysight N7781C 是一款外形小巧的高速偏振分析儀,提供分析光訊號偏振特性的完整功能。 包括齊加萊球(Stokes 參數)的偏振狀態(SOP)呈現。 內建的演算法以及內建的校驗資料,確保可在寬廣的波長範圍內,維持高度準確的操作。
該儀器具有每秒 1 M 取樣的即時量測能力,非常適合用於分析干擾和波動訊號,以及需要即時回授極化資訊的控制應用,例如自動化製造測試系統中的數位控制迴路。
內建的操作介面可全面分析所獲得的量測資料,可取代 N7781B(N7781C 的前身)所需的偏振導航軟體。 它使用新的可編程儀器(SCPI)指令集來編寫程式,並可充當 VISA 資源來使用。 此輕巧型儀器僅 1 U 高,配備 LAN 和 USB 介面。

Keysight 保固標誌