Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NP2 級直流電源分析儀包括 N6705C 和 N6715C。
Keysight N6715C 是依訂單組裝的直流電源分析儀,其中包含 1 台 N6705C 主機。它們在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。
最大功率
600 W
輸出數目
4
Accuracy
0.025% +1.8 mV
ADC resolution
18 bits
Noise and ripple
4.5 mVpp
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N6715C 直流電源分析儀是依訂單組裝的直流電源分析儀,在裝運之前已經過全面測試並組裝完畢。 每台 N6715C 包含一個 N6705C 主機 (說明如下),加上 1 至 4 直流電源模組,可提供高達 600 W 的直流電源模組輸出功率。 如欲指定您要安裝於 N6715C 的模組,請訂購 N6715C 的相關選項。
Keysight N6705C 直流電源分析儀整合了多達 4 個進階電源供應器,以及數位萬用電錶、示波器、任意波形產生器和資料記錄器等功能,讓您能以無可匹敵的效率,為待測物供應並量測直流電壓與電流。 有了 Keysight N6705C,您無需準備多個設備,便可建立複雜的測試配置,包括感測器(例如電流探棒和分流器),以便量測流入 DUT 的電流。 此直流電源分析儀讓您能直接在前面板上執行所有功能與量測,因此您無需自行撰寫開發與除錯程式,便可控制一系列儀器並進行重要量測。 此直流電源分析儀可搭配使用 14585A 控制與分析軟體,以提供強大的控制與分析功能。 如需自動進行工作台設定,N6705C 可透過 GPIB、USB、LAN 執行全面程控,並且符合 LXI 標準。 14585A 控制和分析軟體
N6705C 提供靈活的配置,以因應您的電源供應與分析需求。 N6705C 為 4 插槽主機,可容納多達 4 個直流電源模組,可提供高達 600W 的總直流電源模組輸出功率。 您需另外訂購這些模組。
N6705C 可使用與 N6700 模組化電源系統相同的模組,備有超過 30 種模組可供選擇。 適用於 N6705C 的基本電源包括:50 W、100 W 和 300 W;高達 150 V,高達 50 A。 適用於 N6705C 的高效能電源包括:50 W、100 W、300 W 和 500 W;高達 60 V,高達 50 A。 適用於 N6705C 的精密型電源包括:50 W、100 W、300 W 和 500 W;高達 60 V,高達 50 A。 適用於 N6705C 的電源量測設備包括:20 W;高達 20 V,高達 3 A。 每個模組均內建電壓記錄、電流記錄、示波器、任意波形產生器,以及資料記錄器功能。
請點擊此處,了解 N6700 模組化電源系統
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。