XP1 級光波元件分析儀,67 GHz

Keysight N4373E 具有出色的 67 GHz 量測準確度,是測試 40 Gb/s 傳輸系統、光載無線電(RoF)以及航空與國防(A&D)應用中之光電元件的理想量測解決方案。

產品影像
  • 類型

    Lightwave Component Analyzer

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

  • 最高頻率

    67 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

全新的 Keysight N4373E 光波元件分析儀提供具 2 埠或 4 埠配置的最新 N5224B、N5225B、N5227B 網路分析儀。 測試高達 67 GHz 的電光元件時,這款光波元件分析(LCA)是非常理想的量測解決方案。 它同樣適用於測試 40G/100GbE、400Gbit/s 和 1 Tbit/s 同調傳輸系統、光載無線電(RoF)以及航太與國防(A&D)電光測試應用中的電光元件。

N4373E 的準確度可追溯至國際標準,並提供有保證的規格,讓您能透過統包式解決方案進行電光 S 參數量測。 基於 N4694A 電子校驗套件的使用者校驗程序,具有極高的自動化程度,可加快量測準備過程,而且使用者不再需要進行光元件校驗。 此外,該儀器可引導使用者完成所有校驗和量測配置,以大幅提高運作效率。

絕對頻率響應準確度

  • 在 50 GHz 時 < 0.9 dBe(典型值)
  • 在 67 GHz 時 < 1.3 dBe(典型值)

相對頻率響應準確度

  • 在 50 GHz 時 < 0.5 dBe(典型值)
  • 在 67 GHz 時 < 1.3 dBe(典型值)

雜訊底線

  • 進行電/光量測時,在 67 GHz 時 < -59 dB(W/A)
  • 進行電/光量測時,在 67 GHz 時 < -55 dB(A/W)

其他優點

  • 提供選配的輔助輸入,讓您能使用外部雷射光源,對波長介於 1,290 nm 至 1,610 nm 之間的光波進行測試
  • 內建平均功率計,可快速驗證發射器功率,並指示中斷、彎曲和連接不良等狀況
  • 基於 .NET 或 COM 和 SCPI 的程式設計介面
  • 使用者可選擇不同光發射器輸出功率,以便因應目標測試條件的要求
  • 新版本可用於測試頻寬高達 50 GHz 的 850 nm 元件
Keysight 保固標誌