SX1 級時脈恢復,64 GBd,電氣輸入

Keysight N1076B 電子時脈回復可為 125 MBd 至 64 GBd 的 NRZ 和 PAM4 電子信號,提供符合標準的時脈回復功能

產品影像
  • Fiber mode

    N/A

  • Maximum data rate

    64 GBd

  • Input type

    Electrical only

  • Modulation format

    PAM4, NRZ

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 具有 125 MBd 至 64 GBd 資料速率範圍(連續),支援 NRZ 和 PAM4 電子資料信號
  • 提供符合標準的時脈回復(最佳 PLL)功能,具有可調整的峰值與迴路頻寬(高達 20 MHz)
  • 內建可變等化器(選項 EVA),可鎖定衰減的信號(閉合眼圖)
  • 抖動頻譜分析(JSA)可深入分析造成抖動的原因(選項 JSA)
使用 N1010300A FlexPLL 應用軟體和 N1081PLCA PCI Express PLL 測試應用軟體,執行符合標準的 PLL 頻寬和峰值量測
  • 包括 USB 纜線(用於連接 DCA-X 主機或使用者的 PC)
Keysight 保固標誌