PXIe 音頻分析儀

M9260A 音頻分析儀專為快速、高效能的音頻量測和純音頻信號產生而設計,是高速量產測試的最佳選擇。

產品影像
  • Platform

    PXIe

  • 類型

    Audio Analyzer

  • 最高頻率

    79.8 kHz

  • 最大分析頻寬

    0.09 MHz

  • 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊

    -95

  • Number of channels

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。