Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight M8296A 電氣高速數位轉換器連接到 ICR 的四個差分輸出,可快速設定參數測試。
Frequency range
50 kHz to 42 GHz
Analog Bandwidth
37 GHz (3 dB)
Maximum detectable symbol rate
74 Gbaud
Maximum record length
512 kSa/channel
Maximum frequency
42 GHz
Mainframe Compatibility
AXIe Chassis
Type
Electrical High-Speed Digitizer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
92 GSa/s
ADC resolution
8 bits
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight M8296A 是一款四通道高速數位轉換器模組,適用於 AXIe 平台。它可同步對四個活動波形進行取樣,是將雙極性同調接收器之輸出信號數位化的理想選擇。是德科技的向量信號分析儀和光學調變分析儀軟體可作為 M8296A 的操作介面,以便執行多種測試和量測任務,例如在分析誤碼向量幅度等訊號品質參數時進行頻譜分析與數位解調。此外,使用者可運用自身工具(例如 Matlab)來儲存及處理所採樣的波形。透過此模組化解決方案,使用者可將 M8296A 高速數位轉換器與其他模組(例如 M8292A 模組化光學調變分析儀及 M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器)共同安裝於單一機箱中。
整合式同調接收器(ICR)模組是同調傳輸系統中的重要元件,相較於直接檢測接收器光學組件(ROSA)其測試挑戰更高,因為 ICR 具有相位靈敏信號檢測功能,並提供 4 個電子輸出和 2 個光學輸入。用於 ROSA S21 測試的測試儀器,無法以類似的方式用於 ICR 的 S 參數測,因為 S 參數測試非常富有挑戰性。
M8296A 高速電子數位轉換器可連接到 ICR 的四個差動輸出,讓您能在短時間內建立參數量測。如結合使用 2 個可調式雷射、極化合成器和選配的 ICR 測試軟體,M8290A 解決方案可量測:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。