65 GSa/s 任意波形產生器

高速任意波形產生器的每個模組,可在多達 4 個通道上,提供高達 25 GHz 的頻寬和最高 65 GSa/s 的取樣率。

產品影像
  • 振幅

    2,000 mVpp diff max

  • DAC Resolution

    8 bit

  • 有效位元數 (ENOB)

    4.9 Bits

  • Frequency range

    >240 MHz

  • Intrinsic jitter

    200 fs

  • 主要屬性

    High speed AWG with up to 65 GSa/s sample rate and 25 GHz bandwidth on up to 4 channels per module

  • 輸出數目

    4

  • 無突波動態範圍

    40 dBc

  • 上升與下降時間(典型值)

    18 ps

  • 頻寬

    25 GHz

  • Number of channels

    1, 2, 4

  • Form factor

    1-slot AXIe

  • 最大的記憶體深度

    16 GSa

  • 類型

    High Speed AWG

  • 信號類型

    Any arbitrary waveform

  • Functionality

    Arbitrary Waveform Generator

  • Slots

    1

  • 最大的取樣率

    65 GSa/s

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器
M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器

型號:

M8195A

數量

選購項目

1

任意波形產生器 65GSa/s | Keysight 3 年返廠保固

1

任意波形產生器,2 個通道,65 GSa/s,版本 1

焦點訊息

開拓測試新疆域:利用即時模式、排序功能和深度記憶體,您可探索無限量測潛能。

功能

  • 取樣率:高達 65 GSa/s
  • 高通道密度:每個模組提供 1、2 或 4 個通道,如搭配使用 M8197A 多通道同步模組,可同步 4 個模組的 16 個通道
  • 內建頻率和相位響應校驗
  • 搭載嵌入式 DSP,可即時產生波形和缺陷(需搭配使用 81195A 光學調變產生軟體)

效能

  • 每個 AXIe 模組提供 25 GHz 類比頻寬和 2 GSa 記憶體,最高可擴充至 16 GSa
  • 將記憶體容量擴充至 16 GSa 後,可產生 PRBS7、PRBS10、PRBS11、PRBS15 至 PRBS31 碼型;PRBS 碼型越長 ,就需要花更多時間計算並載入任意波形產生器的波形記憶體資料
  • 輸出振幅高達 1 Vpp(se)或 2 Vpp(diff)
  • 訊號速率高達 32 GBaud 或更高

預先完成配置,包括

  • M8195A 任意波形產生器(AWG)
  • AXIe 機箱、嵌入式控制器或外部 PC 連接
  • 利用適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的 M8070A 系統軟體來擴充功能

主要應用

隨著裝置與介面變得日益複雜,速度也變得越來越快,M8195A 任意波形產生器的多元功能可滿足您的信號產生需求,以支援數位應用、光電通訊、先進研究、寬頻雷達與衛星通訊。

  • 同調光纖傳輸 – 可以高達 32 Gbaud 或更高的速率、單一 M8195A 模組可產生 2 個單獨的 I/Q 基頻信號(雙極性 = 4 個通道)
  • 多位準/多通道數位信號 – 可以高達 32 Gbaud 的速率產生 NRZ、PAM4、PAM8、DMT 等信號。
同時還支援 HDMI™、C-PHY™ 和 D-PHY™ 等協定。 可進行通道嵌入/解嵌入,並添加抖動、符際干擾(ISI)、雜訊和其他失真
  • 物理、化學和電子研究 – 可產生任何數學定義的任意波形、超短但精準的脈衝,以及超寬頻線性調頻訊號
  • 寬射頻/微波 – 可產生超寬射頻信號,具有 DC 至 25 GHz 的瞬時頻寬,適用於航太、國防與通訊應用
  • 需要使用 M8070A,以便在應用中加入隨機干擾(RI)信號源
  • The Keysight M8195A Arbitrary Waveform Generator (AWG), in a single-插槽 AXIe module, simultaneously offers a sampling rate of up to 65 GSa/s, 25 GHz bandwidth, 8-bit vertical resolution, and up to 4 channels.

    As devices and interfaces become increasingly complex and faster, the M8195A Arbitrary Waveform Generator can meet your signal generation needs to support digital applications, advanced research, wideband radar, satellite communications, and optical communications.

    先進的 3 級排序功能,可支援更長的訊號情境。 可以使用外部動態控制選項,讓 M8197A 模組同步多個 M8195A 模組。

    M8195A 任意波形產生器具有觸發輸入功能,如與 M8197A 多通道同步模組結合使用,可實現 ±20 ps 的延遲準確度。

    如與 N5990A 軟體選項 151 和 153 搭配使用,M8195A 可提供 HDMI 和 MHL 汲入測試解決方案。

    M8195A 任意波形產生器也可透過 M8070A 誤碼率測試系統軟體和 M8085A 軟體外掛程式進行控制,以產生符合 MIPI C-PHY™ 和 D-PHY™ 標準的測試訊號。

    將 M8195A 任意波形產生器與 81195A 光學調變產生器軟體搭配使用,可提供一種創新的即時信號產生方法,將您的測試速度提高 100 倍。

    它可即時產生信號和缺陷。 FIR 濾波器和其他 DSP 功能可用於脈衝塑形,並可改變光學應用條件,例如偏振模色散(PMD)和相位雜訊。

    利用即時模式、排序和深度記憶體,您可實現過去無法做到的測試。 探索無限量測潛能。

    其他資訊:

    M8195A 也適用於 M8195S 系統套件,以便根據所需的通道數進行動態配置。 除了模組本身外,此系統將自動新增 AXIe 機箱、嵌入式控制器或外部 PC 連接,並在出廠時預先完成配置。

Keysight 保固標誌