Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight M8050A BERT 協助 800G/1.6T、PCIe、USB4 和其他領先技術的晶片部署取得成功。
Module type
Pattern Generator
Number of channels
1, 2
Standards
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, 400/800/1600 GbE, OIF-CEI-112G, OIF-CEI-224G
Line coding
NRZ, PAM4, PAM6, PAM8
Supported data rates
120 Gbaud
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
M8050A 協助工程師設計和特性化晶片、裝置、收發器模組、子元件、電路板和系統。快速測試資料傳輸速率高達 120 GBd 的串列 I/O 埠,涵蓋伺服器、運算、資料中心和通訊產業。將 M8050A BERT 與 Keysight UXR 系列 80 GHz 示波器結合,可提供完整的 1.6T 接收器和發射器測試解決方案,用於評估您的乙太網路系統。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。