Mustergenerator für M8050A

Der Keysight M8050A BERT ermöglicht den Erfolg bei Chip-Implementierungen von 800G/ 1.6T , PCIe, USB4 und andere führende Technologien.

Produktbild
  • Module type

    Pattern Generator

  • Number of channels

    1, 2

  • Standards

    PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, 400/800/1600 GbE, OIF-CEI-112G, OIF-CEI-224G

  • Line coding

    NRZ, PAM4, PAM6, PAM8

  • Supported data rates

    120 Gbaud

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Symbolraten von 2 bis 120 GBd
  • Unterstützung für Non-Return-to-Zero (NRZ), PAM3, PAM4, PAM6 und PAM8 Leitungscodierung
  • Integrierte 7-stufige De-Emphasis zur verbesserten Kompensation von Kanalverlusten
  • Transition time at < 5 ps and < 100 fs root mean square (RMS) intrinsic random jitter
  • Jitter-Injektion integriert und kalibriert für Empfängertoleranztests RJ, PJ1, PJ2, BUJ, sRJ, clk / 2
  • Fehleranalyse bis zu 64 Gbaud PAM4 in Echtzeit mit integrierter Taktrückgewinnung und leistungsstarker Entzerrung
  • Flexible Lösung mit per Softwarelizenz erweiterbarer Funktionalität

Zielanwendungen

Der M8050A unterstützt Ingenieure beim Entwerfen und Charakterisieren von Chips, Geräten, Transceiver-Modulen, Subkomponenten, Platinen und Systemen. Testen Sie serielle I/O-Ports, die mit Datenraten von bis zu 120 GBd arbeiten, in der Server-, Computer-, Rechenzentrum- und Kommunikationsbranche schnell und einfach. Die Kombination des M8050A BERT mit einem 80-GHz-Oszilloskop der Keysight UXR-Serien bietet Ihnen eine vollständige 1.6T-Empfänger- und Sendertestlösung zur Bewertung Ihrer Ethernetsysteme.