IoT 無線測試解決方案,多裝置

OTA(Over-the-air)訊號測試解決方案,提供快速、可靠且高效的量測,以測試大規模物聯網裝置。

產品影像
  • Supported standards

    Bluetooth® Low Energy, WLAN

  • Workflow stage

    Functional

  • Number of DUTs

    4

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

將測試速度提高 4 倍,建立對 IoT 裝置的信心。 客戶為了建立對高價值或關鍵任務型物聯網(IoT)裝置的高度自信, 他們需要在更短的時程內,以涵蓋最完整範圍內執行測試。 是德科技解決方案支援真正的並聯測試,能將測試速度提高 4 倍,助您建立對 IoT 裝置的信心。

  • 可對多達 4 個 Bluetooth® 低功耗(BLE)裝置進行真正的並聯量測,以實現更高的生產量測速率
  • 涵蓋 Bluetooth® 低功耗和 WLAN(a/b/g/n/ac)裝置的傳導和非傳導訊號測試
  • 輸入功率量測範圍從 -50 至 +17 dBm,輸出功率範圍從 -28 至 -100 dBm
  • 可驗證裝置的發射器效能,包括發射器通道功率、發射器功率波封、廣播間隔等重要測試參數
  • 可依據重要測試參數(例如通道 PER、複合 PER 和掃描響應資料傳輸速率量測等)分析裝置的接收器效能
  • 透過直覺易用的 IoT Soft Front Panel Pro,節省可觀的操作時間並簡化測試開發流程,並且透過 IoT 訊號量測套件的靈活測試方案,將製造測試自動化

Keysight IOT8700 系列是一套完整的 WLAN 和 Bluetooth® 低功耗裝置無線測試解決方案,包含硬體、軟體和射頻屏蔽外殼。 利用我們的解決方案,您可在生產流程中,輕易對執行最終韌體的裝置進行 OTA(Over-the-air)訊號測試。 這套經濟實惠的解決方案包含必備量測功能、訊號測試功能,以及深度無線控制和 UUID 讀/寫等增強功能,為您提供最佳的投資報酬率。 為了簡化並加速推展測試開發流程,您可考慮使用 Keysight PathWave 自動化軟體,為您的測試解決方案打好基礎。

IOT8700 系列專為 IoT 裝置的製造測試而設計。 這些省時的解決方案,可協助測試開發團隊按照既定時程推出新產品,搭配它們具有卓越的體積、速度和功能優勢,可進一步降低整體測試成本。 有了 IOT8700 系列解決方案,研發驗證工程師可快速洞察裝置效能,並建立重要的測試參數和邊界。 此外,它還支援 BLE 和 WLAN 訊號測試,是建立企業內部或獨立相符性測試實驗室的最佳選擇。

Keysight 保固標誌