Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
빠르고 안정적이며 효율적인 측정을 통해 IoT 디바이스의 대량 테스트를 지원하는 OTA(Over-the-air) 신호 테스트 솔루션.
Supported standards
Bluetooth® Low Energy, WLAN
Workflow stage
Functional
Number of DUTs
4
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
4배 더 빠르게 IoT에 대한 확신을 쌓으십시오. 고객은 가치가 높은 IoT 디바이스나 미션 크리티컬 IoT 디바이스에 대한 확신이 필요합니다. 안도감을 높이려면 테스트 시간과 테스트 커버리지 간 올바른 균형이 필요합니다. 키사이트의 진정한 병렬 테스트로 4배 더 빠르게 IoT에 대한 확신을 쌓으십시오.
WLAN 및 Bluetooth® Low Energy(BLE) 디바이스의 경우, 키사이트 IOT8700 시리즈가 하드웨어, 소프트웨어, RF 차폐 엔클로저 등을 갖춘 완벽한 무선 테스트 솔루션입니다. 생산 공정에서 키사이트 솔루션을 사용하면 최종 펌웨어가 실행되는 디바이스의 OTA(Over-The-Air) 시그널링 테스트를 간소화할 수 있습니다. 투자 효과를 극대화할 수 있도록, 이 비용 효율적인 솔루션은 필수 측정 기능, 시그널링 테스트를 비롯하여 딥 라디오 컨트롤, UUID 읽기/쓰기 등의 향상된 기능을 포함하고 있습니다. 또한 테스트 개발 프로세스를 간소화하고 가속화하려는 경우 키사이트 PathWave-기반 자동화 소프트웨어를 솔루션의 토대로 사용하는 것을 고려해 보십시오.
IOT8700 시리즈는 IoT 디바이스의 제조 테스트용으로 특수 개발된 제품입니다. 시간 절감 효과가 큰 이러한 솔루션은 테스트 개발 팀이 새로운 제품 출시 일정을 맞추는 데 도움이 되며, 크기와 속도, 기능성이 효과적으로 조합되어 테스트 개발 관리자가 전체적인 테스트 비용을 절감하는 데도 도움이 됩니다. R&D 검증 엔지니어의 경우, IOT8700 시리즈를 사용하면 손쉽게 디바이스 성능에 대한 통찰력을 얻고 중요한 테스트 파라미터와 마진을 설정할 수 있습니다. 또한 BLE 및 WLAN에 대한 시그널링 테스트까지 지원하는 IOT8700 시리즈는 사내 또는 독립 컴플라이언스 테스트 실험실을 위한 뛰어난 컴패니언 디바이스입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.