Channel Studio 無線感測建模工具

一款針對 5G-Advanced 及 6G 無線感測,實現逼真 ISAC 通道建模的軟體。

產品影像
  • Frequency range

    3 MHz - 53 GHz

  • Technology

    3GPP wireless, WLAN, NTN

  • Use cases

    Sensing channel modeling

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

F9860060A 無線感測建模工具透過在統一的模擬環境中結合感測目標效應和背景傳播特性,實現了精確的整合感測與通訊 (ISAC) 通道建模。它基於 3GPP TR 38.901 Release 19 建模框架,擴展了標準通道建模能力,以支援微都卜勒效應和更廣泛的感測目標類型。

F9860060A 允許使用者配置目標軌跡、方向和雷達截面積 (RCS) 模式,以建立真實的感測情境,同時保持完整的通訊通道保真度,包括多路徑傳播、都卜勒效應和波束成形。此工具透過實現早期設計評估,並促進從模擬到硬體模擬的無縫轉換,以進行全面的系統測試,從而加速 5G-Advanced 和 6G ISAC 使用案例的開發和驗證。