3D 多探棒無響室 (3D MPAC)

F9660A 3D MPAC 與我們的網路模擬解決方案整合,提供具備可配置多探棒平台的 OTA 量測,適用於 5G NR 毫米波測試。

產品影像
  • Maximum angles of arrival

    8

  • Frequency range

    24 GHz to 50 GHz

  • Measurement type

    Direct far field (DFF)

  • Maximum DUT weight

    12 kg

  • Range length

    1 m

  • Use cases

    MIMO Performance, RRM 2AoA Verification, RRM 2AoA Acceptance

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight F9660A 3D 多探頭無響室(3D MPAC)是一款可配置的多探頭 OTA 量測平台,適用於 5G NR 毫米波測試。F9660A 與 Keysight 的網路模擬和通道模擬解決方案整合,用於一致性、驗證和性能測試。

F9660A 的獨特設計讓客戶能夠選擇支援 3GPP 相符性測試案例的腔室配置,適用於 2 個到達角 (2AoA) 無線電資源管理 (RRM)、3GPP FR2 MIMO OTA 測試和動態波束管理性能測試。

F9660A 3D MPAC 整合 Keysight 的 S8705A RF/RRM DVT 和一致性測試工具組,並配置六個探棒天線,以符合 3GPP TS 38.533 的一致性測試要求。當與 S8708A 進階性能工具組整合時,該測試腔室可配置兩個、六個或八個探棒天線,以支援各種衰落條件下的性能測試,包括 3GPP TR 38.827 的要求。

Keysight 適用於 F9660A 3D MPAC 的 OTA 無響室控制軟體提供對無響室方位角待測裝置(DUT)定位器的完整控制,而 KeysightCare 硬體和軟體支援計畫則提供全面的客戶服務體驗。