Choose a country or area to see content specific to your location
用於 5G RF 和 RRM 測試,以及在毫米波頻率下進行天線系統性能特性分析的 OTA 量測腔室。
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement
Maximum angles of arrival
2
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz
Maximum DUT weight
10 kg
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight F9651A 多探棒緊湊型天線測試範圍 (CATR) 腔室滿足 5G FR2 射頻帶內、雜散和 RRM(高達 2 個到達角 (AoA))的空中測試需求,用於符合 3GPP 的設計和驗證,以及符合 GCF、PTCRB 和 CTIA 等認證機構的設備驗收標準。它還提供量測環境,用於表徵毫米波 (mmWave) 頻率下 5G 設備的無線和天線系統性能。
F9651A 平台架構允許客戶根據其需求配置測試腔室,並提供廣泛的可用選件和升級。您可以選擇僅限帶內(24-42 GHz 或 24-55 GHz)或雜散(6-110 GHz,帶內為 24-42 GHz 或 24-55 GHz)探棒饋入組件,新增 FR1 和 FR2 鏈路天線,以及多種校準套件。新增極端溫度條件 (ETC) 以進行 3GPP 一致性測試和裝置/UE 研發。F9651A 還提供多種靜區尺寸(30 公分或 40 公分)和待測裝置 (DUT) 夾具,以容納更廣泛的 UE。
測試腔室軟體提供測試腔室定位器的全面操作控制,支援座標系統和量測網格、測試腔室校準資料的儲存/呼叫,以及 2D/3D 繪圖功能。Keysight 測試自動化平台 (TAP) 外掛程式簡化了整合訊號和網路分析儀的任務。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。