NL1 級桌上型直流電子負載,150 V,60 A,350 W,單輸入

Keysight EL34143A 桌上型直流電子負載配有內建資料記錄器,提供多種測試結果檢視模式,讓您對產品充滿信心。

產品影像
  • Number of inputs

    1

  • Input current

    60 A

  • Input voltage

    150 V

  • 最大功率

    350 W

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

額定輸入

0-150 V、0-60 A、350W

操作模式

定電流、定電壓、定電阻、定功率

定電流編程準確度 ±(輸出的 %+偏移)

  • 低,0.6 A; 0.04% + 130 µA
  • 中,6 A; 0.04% + 2 mA
  • 高,60 A; 0.04% + 12 mA

定電流讀回準確度 ±(輸出的 %+偏移)

  • 低,0.6 A; 0.04% + 120 µA
  • 中,6 A; 0.04% + 1.8 mA
  • 高,60 A; 0.04% + 9.6 mA

Keysight EL30000 系列桌上型電子負載備有三個型號,均內建資料記錄器。 Keysight EL33133A 基本效能電子負載提供經濟實惠的價格、有限的範圍,以及 40 A、150 V 和 250 W 的單路輸入功率。 另備有兩種高效能型號提供額外的功率範圍:Keysight EL34143A 單路輸入 60 A、150 V、350 W 和 EL34243A 雙路輸入 60A、150V、600 W。