eCall / ERA-GLONASS / NG eCall 一致性測試解決方案

E6950B NG eCall 解決方案可簡化 NG eCall 模組的測試,確保完全符合標準,並提供選配的音訊性能分析。

產品影像
  • Type

    Emergency Call Validation Solution

  • Network generation emulation

    2G, 3G, 4G, 5G, NTN (future-ready)

  • Supported standards

    Legacy eCall - ETSI TS 103 412, Hybrid eCall - EN 18052, ERA-GLONASS - GOST R 55530, China eCall (AECS) - GB 45672-2025, NG-eCall - ETSI TS 103 683 - CEN/TS 17240

  • Technology

    eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS, China eCall (AECS)

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

E6950B 測試解決方案包含以下功能:

  • 泛歐 eCall、ERA-GLONASS 和下一代 (NG) eCall 支援
  • 靜態與動態 GNSS 模擬
  • 選配的音訊效能測試 (PESQ/POLQA)
  • 適用於 eCall、ERA-GLONASS 和 NG eCall (CEN 17240/ETSI 103 683) 的自動化測試案例
  • 即時網路模式下的 PSAP 軟體支援
  • 新一代 eCall 可搭配 C8700201A IMS/SIP 伺服器模擬器使用

E6950B eCall / ERA-GLONASS / NG eCall 一致性測試解決方案可模擬 PSAP 並控制 UXM5G 以模擬蜂巢式網路。MXG/EXG 提供車載系統 (IVS) 編譯最小資料集 (MSD) 所需的 GNSS 座標。此設定可驗證 IVS 或數據機是否能觸發緊急呼叫、傳送正確的原始 MSD 資料,並與 PSAP 建立語音連線,以測試泛歐、ERA-GLONASS 和 NG eCall 平台。此設定完全獨立於任何真實行動網路。另可選配音訊分析儀,用於平行測試語音品質。

如需更多關於測試自動化軟體的資訊,請造訪 PathWave 測試自動化軟體。