Keysight 開關/負載單元 (SLU)

E6198B 開關/負載單元(SLU)採用標準的 VERSA Module Eurocard(VME)型機箱,為您提供適用於機電整合型測試的卓越開關解決方案。

產品影像
  • Form factor

    Switch/Load unit (SLU)

  • Platform

    VERSA Module Eurocard (VME)

  • Type

    Switch Load Unit

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 支援 Keysight TS-5000 系列多通道負載卡和切換卡
  • 21 槽標準 VME 型機箱
  • 透過 USB 控制
  • 額外的 8 位元 DIO,用於自動化控制或夾具 ID。
  • 額外的 2 通道 DAC @ 16V,用於控制差動輸入或電壓控制電源。

Keysight 開關/負載單元 (SLU) 採用標準 VERSA 模組歐式卡 (VME) 型機箱,為您帶來卓越的開關解決方案,適用於機電一體化類型測試。

藉由 Keysight TS-5000 系列多通道負載和切換卡,您可以選擇切換高達 2A 的激勵或量測訊號,以及高達 30A 的負載。

此外,SLU 還附帶額外功能,提供 8 位元 DIO,可用於夾具控制或識別,以及一對 DAC 通道,用於驅動電壓控制電源供應器。

深入了解可用的開關矩陣卡,Keysight E8782A 針腳矩陣和 E8783A 針腳矩陣卡。

深入了解 TS-5000 系列多通道負載卡 (PDF)。