毛刺圖樣產生器

毛刺圖案產生器可與嵌入式目標互動,並產生任意毛刺波形,以進行故障注入和旁通道分析測試

產品影像
  • Voltage range

    0 V to 5 V

  • Maximum output current

    100 mA

  • Technology

    Device Security

  • Product type

    Glitch pattern generator

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight 毛刺圖案產生器提供單一控制點,可簡化並加速您的故障注入測試。它還能與複雜的嵌入式目標互動,讓您能夠執行功能、冷啟動或熱啟動重設、毛刺注入和程式流程。

透過產生具有任意斜率的毛刺波形,Keysight 毛刺圖案產生器可對嵌入式晶片組進行非常精確的測試。具有特定斜率的較長毛刺波形通常會考驗晶片組的穩固性,但毛刺圖案產生器可建立自訂毛刺形狀,以調整輸出電壓、時序、重複率和頻率,以及脈衝持續時間。

  • 透過單一控制點(包含用於自訂或嵌入式介面的所有輸入/輸出 (I/O) 和重設線路),降低旁通道分析 (SCA) 和故障注入 (FI) 測試的設定複雜度。
  • 產生時間解析度為 4ns 的任意毛刺波形。
  • 讀取並回應與 JTAG、I2C 和 SPI 等協定相關的訊號。
  • 使用 Inspector 軟體或獨立裝置進行無縫控制。
  • 在測試中,輕鬆將資訊通道連結到目標硬體的內部處理狀態。
  • 透過隨附的範例協定快速上手。