1064 nm 多模態錯誤注入雷射

DS1112A 是一款 1064 nm 波長近紅外線 (NIR) 多模二極體雷射,用於故障注入,具有高功率額定值和可配置的脈衝長度。

產品影像
  • Wavelength

    1064 nm

  • 最高頻率

    50 MHz

  • Technology

    Device Security

  • 產品類型

    Multimode fault injection laser

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

DS1112A 1064 nm 多模態錯誤注入雷射採用高功率多模態雷射二極體,可實現大光點尺寸的粗略晶片表面掃描,並在光點內提供足夠的強度。

  • 1064 nm 波長近紅外線雷射
  • 雷射脈衝功率:30 W
  • 可配置的脈衝長度,最短可達 2 奈秒
  • 高脈衝頻率可實現多脈衝故障注入攻擊
  • 觸發脈衝與實際光脈衝之間的短延遲,結合最小抖動,可實現精確的雷射脈衝計時。
  • 廣泛的光斑尺寸範圍:可透過物鏡和光斑尺寸縮減器選擇從粗略到詳細的晶片表面掃描。
  • 長壽命雷射二極體,老化程度極小
  • 可與 Keysight 產品 DS1101A、DS1102A、DS1160A 和 DS1180A 整合