Choose a country or area to see content specific to your location
使用 DS1102A 雙雷射故障注入系統產生兩個雷射光點,以重現成功的雙雷射故障注入。
Additional features
X-axis movement resolution: 0.16 µm, Y-axis movement resolution: 0.32
Technology
Device Security
Product type
Dual laser fault injection system
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
故障注入的對策正變得越來越先進。為了繞過其中一些對策,安全評估人員需要能夠在不同位置產生多個雷射脈衝。DS1102A 讓您能夠產生兩個具有獨立位置和時間的雷射光點。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。